GN 750 Palancas de control Acero, con orificio pasante

Foto

GN 750 Palancas de control de acero, con orificio pasante Tipo: M - Cubierta con punto indicador
Tipo: M - Cubierta con punto indicador
GN 750 Palancas de control de acero, con orificio pasante Tipo: M - Cubierta con punto indicador GN 750 Palancas de control de acero, con orificio pasante Tipo: N - Cubierta lisa

Descripción del producto

Información

La forma cilíndrica del eje, junto con la cubierta gris claro, brinda un aspecto agradable a estas palancas de control GN 750.

La cubierta oculta los tornillos y ofrece una zona de impresión para cualquier símbolo o logotipo.

Al armarse, la cubierta se inserta a mano y se puede quitar con un desarmador mediante una rendija en la cubierta.

Las palancas de control GN 750 también pueden suministrarse como estándar con:

Cuadrado DIN 79 «V» + diámetro del orificio
Ranura DIN 6885 «K» + diámetro del orificio

Especificación

Núcleo y brazo
Acero, acabado de óxido negro

Empuñadura
Plástico fenólico negro

Disco de cubierta
Plástico, gris claro

Ambas dimensiones, en medidas en pulgadas y métricas, son intercambiables.

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Tamaños especiales de los orificios en pulgadas y medidas métricas más grandes que los indicados

Modificaciones tales como roscas, cuadrados y ranuras

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 750 Palancas de control de acero, con orificio pasante boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

MCubierta con punto indicador
NCubierta lisa
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2 +0.001
Orificio
d3d4d5d6h1h2h3h4Longitud l
1.26B 10-.98.91.71.31.83.59.171.693.31
1.57B 10B 121.261.18.83.35.98.75.162.134.17
1.97B 14B 161.571.48.91.431.10.87.152.485.12

Armar y cotizar.

Diámetro de la palanca de cambio d1
Orificio de acoplamiento d2
Cuadrado d1
Ranura d2
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$19.79
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$19.79
100249$18.14
250499$16.50
≥ 500$14.85
Peso: 0.271 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».