GN 99.2 Manijas de sujeción ajustables Acero, tipo roscado, presione para desenganchar

Foto

GN 99.2 Manijas de sujeción ajustables, de acero, tipo roscado, presionar para desenganchar Tipo: N - Palanca en ángulo
Tipo: N - Palanca en ángulo
GN 99.2 Manijas de sujeción ajustables, de acero, tipo roscado, presionar para desenganchar Tipo: N - Palanca en ángulo GN 99.2 Manijas de sujeción ajustables, de acero, tipo roscado, presionar para desenganchar Tipo: M - Palanca recta

Descripción del producto

Información

Las manijas de sujeción ajustables GN 99.2 son conocidas por sus dimensiones reducidas.

Se emplean en aplicaciones en las que el intervalo de sujeción es limitado, o bien se requiere una posición de manija específica. El orificio dentado en el núcleo esférico se ensambla con un tornillo roscado, un muelle y un inserto compatible que se engancha en el núcleo mediante sus propios dientes.

Al pulsar la manija de sujeción, los dientes se desenganchan y liberan la palanca para volverla a poner en la posición más conveniente. Cuando la palanca se libera, los dientes se vuelven a enganchar automáticamente.

Si no fuera posible un giro de 360°, el inserto se puede atornillar ligeramente (tras desenganchar la palanca) mediante el tornillo moleteado ranurado.

Especificación

Brazo de palanca, tornillo, muelle e inserto
Acero, ennegrecido

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 99.2 Manijas de sujeción ajustables, de acero, tipo roscado, presionar para desenganchar boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

MPalanca recta
NPalanca en ángulo
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
d3d4h1h2h3l2l3t
mín.
.39M 6M 8.53.79.98.311.562.482.36.47
.51M 8M 10.63.981.14.311.953.152.99.59
.63M 10M 12.751.101.32.412.383.943.74.71

Armar y cotizar.

Diámetro d1
Rosca de conexión d2
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$29.86
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
No price breaks available.
Peso: 0.134 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».