GN 99.5 Tuercas de abrazadera Acero, con agujeros pasantes roscados

Foto

GN 99.5 Tuercas de abrazadera de acero, con orificios roscados pasantes

Descripción del producto

Información

Las técnicas de producción más modernas hacen que estas piezas sean bastante económicas para usarse.

Manijas de sujeción, pulidas, consulte DIN 99.

Especificación

Cuerpo
Acero C15, zincado, pasivado azul

Eje
Soldado al tope con el núcleo roscado

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 99.5 Tuercas de abrazadera de acero, con orificios roscados pasantes boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
l1d1d2d3h1h2l2
2.48M 8.63.39.491.202.36
3.15M 10.79.47.591.462.99
3.94M 12.98.55.751.813.74
4.92M 161.26.71.982.304.69
6.30M 201.57.791.222.875.98

Armar y cotizar.

Longitud de la empuñadura l1
Rosca de conexión d1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$3.34
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$3.34
100249$3.06
250499$2.78
≥ 500$2.50
Peso: 0.085 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».