GN 99.6 Tuercas de abrazadera Acero inoxidable, con agujeros pasantes roscados

Foto

GN 99.6 Tuercas de abrazaderas de acero inoxidable, con orificios roscados pasantes

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Las técnicas de producción más modernas dotan de gran valor a estas tuercas de abrazadera de acero inoxidable.

Especificación

Cuerpo
Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4301 (AISI 304)
granallado mate, acabado satinado

Eje
Soldado al tope con el núcleo roscado

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 99.6 Tuercas de abrazaderas de acero inoxidable, con orificios roscados pasantes boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
l1d1d2d3h1h2l2
2.48M 8.63.39.491.202.36
3.15M 10.79.47.591.462.99
3.94M 12.98.55.751.813.74
4.92M 161.26.71.982.304.69
6.30M 201.57.791.222.875.98

Armar y cotizar.

Longitud de la empuñadura l1
Rosca de conexión d1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$5.95
In stock: 4
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$5.95
100249$5.46
250499$4.96
≥ 500$4.46
Peso: 0.099 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».