LM Palancas de control Económicas, de nylon plastificado, con orificio piloto

Foto

LM Palancas de control económicas, de nylon plastificado, con orificio piloto

Descripción del producto

Información

La particular forma de esta palanca de control es adecuada para usarse en la mayoría de las aplicaciones de control.

La cubierta del disco oculta los tornillos y ofrece una zona de impresión para cualquier símbolo o logotipo.

Después del montaje, la cubierta autoadhesiva del disco se inserta a mano.

Resistencia máxima al calor del cuerpo de nylon plastificado: 230 °F (110 °C).
Resistencia máxima al calor de la empuñadura de plástico fenólico: 300 °F (150 °C).

Especificación

Cuerpo
Nylon plastificado reforzado con fibra de vidrio, negro mate

Cubierta
Disco de aluminio anodizado, mate, autoadhesivo

Núcleo
Acero zincado, moldeado

Brazo
Acero zincado

Empuñadura
Plástico fenólico negro

Ambas dimensiones, en medidas en pulgadas y métricas, son intercambiables.

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Orificios, roscas, ranuras, etc, con medidas en tamaños métricos y pulgadas.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
LM Palancas de control económicas, de nylon plastificado, con orificio piloto boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Orificio piloto
d5kl2d4d3h1h2sl1h3
1.81P 8.241.261.10.87.87.98.87.284.252.09
2.20P 10.311.541.341.101.021.181.06.355.002.36

Armar y cotizar.

d1
d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$12.86
In stock: 17
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$12.86
100249$11.79
250499$10.72
≥ 500$9.64
Peso: 0.246 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».