WN 300.1 Palancas ajustables de nylon plastificado Tipo espárrago roscado, con componentes de acero inoxidable

Foto

WN 300.1 Palancas ajustables de nylon plastificado, tipo con espárrago roscado, con componentes de acero inoxidable Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
WN 300.1 Palancas ajustables de nylon plastificado, tipo con espárrago roscado, con componentes de acero inoxidable Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado WN 300.1 Palancas ajustables de nylon plastificado, tipo con espárrago roscado, con componentes de acero inoxidable Color: OS - Naranja, RAL 2004, acabado texturizado

Descripción del producto

Información

Patentadas y fabricadas en los EE. UU., las manijas ajustables WN 300.1 son el resultado de un moderno diseño industrial: termoplástico reforzado con fibra de vidrio con inserto de metal moldeado.

Todas estas manijas han probado ser ideales cuando es necesario fijar piezas en un espacio confinado o en una posición particular de la manija. El inserto se conecta a la manija por medio de bordes dentados, los cuales pueden desacoplarse fácilmente.

Al jalar la manija hacia arriba se desacoplan los bordes dentados, lo que permite girarla a la posición de fijación ideal.

Al liberar la manija, los bordes dentados se vuelven a acoplar de manera automática.

Especificación

Empuñadura
  • Nylon termoplástico reforzado con fibra de vidrio, con incrustación metálica
  • resistente a temperaturas de hasta 230 °F (150 °C)

Color
Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW
Naranja, RAL 2004, acabado texturizadoOSOS
Gris, RAL 7035, acabado texturizadoGSGS

Inserto y tornillo
Acero inoxidable
Norma Europea núm. 1.4305 (AISI 303)

Muelle
Acero inoxidable
Norma Europea núm. 1.4310 (AISI 301)



Cumple con RoHS

Bajo pedido

Orificios y roscas especiales

Colores especiales, para ciertas cantidades mínimas

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
WN 300.1 Palancas ajustables de nylon plastificado, tipo con espárrago roscado, con componentes de acero inoxidable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1d1
Rosca
l2
Longitud de la rosca
d3d4h1h2h3h4
1.1810 x 32.47.63.79.981.26---.39.57.96.161.20.14
1.1810 x 24.63.79.981.26----.39.57.96.161.20.14
1.181/4 x 20.47.63.79.981.261.571.77-.39.57.96.161.20.14
1.7710 x 32.47.63.79.981.26---.39.57.96.161.20.14
1.7710 x 24.63.79.981.26----.39.57.96.161.38.14
1.771/4 x 20.47.63.79.981.261.571.77-.39.57.96.161.38.14
2.485/16 x 18.63.79.981.261.571.771.972.48.53.761.22.261.77.16
2.483/8 x 16.79.981.261.571.97---.53.761.22.261.77.16
3.073/8 x 16.79.981.261.571.771.972.48-.63.861.42.312.17.16
3.071/2 x 13.79.981.261.571.97---.63.861.42.312.17.16
3.621/2 x 13.981.261.571.771.972.48--.75.991.69.392.56.16
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
l1d1
Rosca
l2
Longitud de la rosca
d3d4h1h2h3h4
1.18M 3.24.31.39.47.63---.39.57.96.161.20.14
1.18M 5.47.63.79.981.261.571.97-.39.57.96.161.20.14
1.18M 6.47.63.79.981.261.571.771.97.39.57.96.161.20.14
1.77M 5.47.63.79.981.261.571.97-.39.57.96.161.38.14
1.77M 6.47.63.79.981.261.571.771.97.39.57.96.161.38.14
2.48M 6.63.79.981.261.571.972.48-.53.721.22.261.77.16
2.48M 8.63.79.981.261.571.771.972.48.53.721.22.261.77.16
3.07M 10.79.981.261.571.771.972.483.15.63.861.42.312.17.16
3.62M 10.79.981.261.571.972.483.15-.75.991.69.392.56.16
3.62M 12.79.981.261.571.771.972.483.15.75.991.69.392.56.16

Armar y cotizar.

Material

Longitud de la empuñadura l1
Rosca d1

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Longitud de la rosca l2
Color
GS
OS
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$7.19
In stock: 50
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
1249$7.19
250499$6.59
500999$5.99
≥ 1000$5.39
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».