WN 303 Palancas ajustables de nylon plastificado, con botón pulsador Tipo espárrago roscado con componentes de acero

Foto

WN 303 Palancas ajustables de nylon plastificado, con botón pulsador, tipo con espárrago roscado, con componentes de acero Color de la empuñadura: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado<br />Push Button Color: O - Naranja, RAL 2004
Color de la empuñadura: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
Push Button Color: O - Naranja, RAL 2004
WN 303 Palancas ajustables de nylon plastificado, con botón pulsador, tipo con espárrago roscado, con componentes de acero Color de la empuñadura: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado<br />Push Button Color: O - Naranja, RAL 2004 WN 303 Palancas ajustables de nylon plastificado, con botón pulsador, tipo con espárrago roscado, con componentes de acero Color de la empuñadura: GS - Gris, RAL 7035, acabado texturizado<br />Push Button Color: G - Gris, RAL 7035 WN 303 Palancas ajustables de nylon plastificado, con botón pulsador, tipo con espárrago roscado, con componentes de acero Color de la empuñadura: GS - Gris, RAL 7035, acabado texturizado<br />Push Button Color: O - Naranja, RAL 2004 WN 303 Palancas ajustables de nylon plastificado, con botón pulsador, tipo con espárrago roscado, con componentes de acero Color de la empuñadura: GS - Gris, RAL 7035, acabado texturizado<br />Push Button Color: S - Negro, RAL 9005 WN 303 Palancas ajustables de nylon plastificado, con botón pulsador, tipo con espárrago roscado, con componentes de acero Color de la empuñadura: OS - Naranja, RAL 2004, acabado texturizado<br />Push Button Color: G - Gris, RAL 7035 WN 303 Palancas ajustables de nylon plastificado, con botón pulsador, tipo con espárrago roscado, con componentes de acero Color de la empuñadura: OS - Naranja, RAL 2004, acabado texturizado<br />Push Button Color: O - Naranja, RAL 2004 WN 303 Palancas ajustables de nylon plastificado, con botón pulsador, tipo con espárrago roscado, con componentes de acero Color de la empuñadura: OS - Naranja, RAL 2004, acabado texturizado<br />Push Button Color: S - Negro, RAL 9005 WN 303 Palancas ajustables de nylon plastificado, con botón pulsador, tipo con espárrago roscado, con componentes de acero Color de la empuñadura: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado<br />Push Button Color: G - Gris, RAL 7035 WN 303 Palancas ajustables de nylon plastificado, con botón pulsador, tipo con espárrago roscado, con componentes de acero Color de la empuñadura: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado<br />Push Button Color: S - Negro, RAL 9005

Descripción del producto

Información

Patentadas y fabricadas en los EE. UU., las palancas manuales ajustables con botón pulsador WN 303 son el resultado del diseño industrial moderno: Termoplástico reforzado con fibra de vidrio, con inserto metálico moldeado.

Todas estas palancas han probado ser ideales cuando es necesario fijar piezas en un espacio confinado o en una posición particular de la palanca. El inserto se conecta a la palanca por medio de bordes dentados, los cuales pueden desacoplarse fácilmente.

Al jalar la manija hacia arriba, se desacoplan los bordes dentados, permitiendo que se gire a la posición de sujeción ideal. Al liberar la palanca, los bordes dentados se vuelven a acoplar de manera automática.

Especificación

Empuñadura
  • Termoplástico reforzado con fibra de vidrio, con inserto metálico
  • resistente a temperaturas de hasta 230 °F (150 °C)

Color de la empuñadura
Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW
Naranja, RAL 2004, acabado texturizadoOSOS
Gris, RAL 7035, acabado texturizadoGSGS

Espárrago roscado y muelle
Acero, acabado de óxido negro

Botón pulsador
Nylon plastificado
Negro, RAL 9005SS
Naranja, RAL 2004OO
Gris, RAL 7035GG

Tornillo para botón pulsador
Acero inoxidable, Norma europea núm. 1.4305 (AISI 303)

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Orificios y roscas especiales

Colores especiales, para ciertas cantidades mínimas

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
WN 303 Palancas ajustables de nylon plastificado, con botón pulsador, tipo con espárrago roscado, con componentes de acero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1d1
Rosca
l2
Longitud de la rosca
d3d4h1h2h3h4
1.1810 x 32.39.47.63.79.981.26---.39.49.96.161.20.14
1.1810 x 24.47.63.79.981.26----.39.49.96.161.20.14
1.181/4 x 20.39.47.63.79.981.261.571.77-.39.49.96.161.20.14
1.7710 x 32.39.47.63.79.981.26---.39.49.96.161.20.14
1.7710 x 24.47.63.79.981.26----.39.49.96.161.20.14
1.771/4 x 20.39.47.63.79.981.261.571.77-.39.49.96.161.20.14
2.481/4 x 20.47.63.79.981.26----.53.761.22.261.77.16
2.485/16 x 18.47.63.79.981.261.571.771.972.48.53.761.22.261.77.16
2.483/8 x 16.63.79.981.261.571.771.972.48-.53.761.22.261.77.16
3.073/8 x 16.63.79.981.261.571.771.972.48-.63.861.42.312.17.16
3.071/2 x 13.63.79.981.261.571.771.97--.63.861.42.312.17.16
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
l1d1
Rosca
l2
Longitud de la rosca
d3d4h1h2h3h4
1.18M 3.24.31.39.47.63----.39.49.96.161.20.14
1.18M 4.39.47.63.79.981.26---.39.49.96.161.20.14
1.18M 5.47.63.79.981.261.571.97--.39.49.96.161.20.14
1.18M 6.39.47.63.79.981.261.571.771.97.39.49.96.161.20.14
1.77M 4.39.47.63.79.981.26---.39.49.96.161.20.14
1.77M 5.47.63.79.981.261.571.97--.39.49.96.161.20.14
1.77M 6.39.47.63.79.981.261.571.771.97.39.49.96.161.20.14
2.48M 6.47.63.79.981.261.571.972.48-.53.761.22.261.77.16
2.48M 8.47.63.79.981.261.571.771.972.48.53.761.22.261.77.16
2.48M 10.63.79.981.261.571.771.972.483.15.53.761.22.261.77.16
3.07M 8.63.79.981.261.571.972.483.15-.63.861.42.312.17.16
3.07M 10.63.79.981.261.571.771.972.483.15.63.861.42.312.17.16
3.07M 12.981.261.571.972.483.15---.63.861.42.312.17.16

Armar y cotizar.

Material

Longitud de la empuñadura l1
Rosca d1

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Longitud de la rosca l2
Color de la empuñadura
GS
OS
SW
Push Button Color
G
O
S

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$2.96
In stock: 186
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
1249$2.96
250499$2.71
500999$2.47
≥ 1000$2.22
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».