WN 304.1 Palancas ajustables rectas de nylon plastificado, con botón pulsador Tipo espárrago roscado con componentes de acero inoxidable

Foto

WN 304.1 Palancas ajustables rectas de nylon plastificado, con botón pulsador, tipo con espárrago roscado, con componentes de acero inoxidable Empuñadura Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado<br />Push Button Color: O - Naranja, RAL 2004
Empuñadura Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
Push Button Color: O - Naranja, RAL 2004
WN 304.1 Palancas ajustables rectas de nylon plastificado, con botón pulsador, tipo con espárrago roscado, con componentes de acero inoxidable Empuñadura Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado<br />Push Button Color: O - Naranja, RAL 2004 WN 304.1 Palancas ajustables rectas de nylon plastificado, con botón pulsador, tipo con espárrago roscado, con componentes de acero inoxidable Empuñadura Color: OS - Naranja, RAL 2004, acabado texturizado<br />Push Button Color: G - Gris, RAL 7035 WN 304.1 Palancas ajustables rectas de nylon plastificado, con botón pulsador, tipo con espárrago roscado, con componentes de acero inoxidable Empuñadura Color: OS - Naranja, RAL 2004, acabado texturizado<br />Push Button Color: O - Naranja, RAL 2004 WN 304.1 Palancas ajustables rectas de nylon plastificado, con botón pulsador, tipo con espárrago roscado, con componentes de acero inoxidable Empuñadura Color: OS - Naranja, RAL 2004, acabado texturizado<br />Push Button Color: S - Negro, RAL 9005 WN 304.1 Palancas ajustables rectas de nylon plastificado, con botón pulsador, tipo con espárrago roscado, con componentes de acero inoxidable Empuñadura Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado<br />Push Button Color: G - Gris, RAL 7035 WN 304.1 Palancas ajustables rectas de nylon plastificado, con botón pulsador, tipo con espárrago roscado, con componentes de acero inoxidable Empuñadura Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado<br />Push Button Color: S - Negro, RAL 9005

Descripción del producto

Información

Patentadas y fabricadas en los EE.UU., las manijas ajustables WN 304.1 con botón pulsador tienen una manija recta paralela a la superficie de sujeción. Para ciertas aplicaciones esto es una ventaja debido a los límites de espacio o por razones visuales.

El inserto se conecta a la manija por medio de bordes dentados, los cuales pueden desacoplarse fácilmente.

Al jalar la manija hacia arriba se desacoplan los bordes dentados, lo que permite girarla hacia la posición de fijación ideal.

Al liberar la manija, los bordes dentados se vuelven a acoplar de manera automática.

El botón de liberación es un elemento de diseño y permite una acción de liberación sin esfuerzo. Sin embargo, este diseño está limitado a aplicaciones que no requieren que la manija sea desmontada.

Especificación

Empuñadura
Nylon termoplástico reforzado con fibra de vidrio, con incrustación metálica

Color de la empuñadura
Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW
Naranja, RAL 2004, acabado texturizadoOSOS

Espárrago roscado, muelle y tornillo para botón pulsador
Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4305 (AISI 303)

Botón pulsador
Nylon plastificado
Negro, RAL 9005SS
Naranja, RAL 2004OO
Gris, RAL 7035GG

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Las modificaciones adicionales incluyen orificios lisos, roscas roscadas y longitudes de espárragos especiales.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
WN 304.1 Palancas ajustables rectas de nylon plastificado, con botón pulsador, tipo con espárrago roscado, con componentes de acero inoxidable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1d1
Rosca
l2
Longitud de la rosca
d3d4h1h2h3h4
1.1810 x 32.47.63.79.981.26---.39.49.96.16.87.14
1.1810 x 24.63.79.981.26----.39.49.96.16.87.14
1.181/4 x 20.47.63.79.981.261.571.77-.39.49.96.16.87.14
1.7710 x 32.47.63.79.981.26---.39.51.96.16.87.14
1.7710 x 24.63.79.981.26----.39.51.96.16.87.14
1.771/4 x 20.47.63.79.981.261.571.77-.39.51.96.16.87.14
2.485/16 x 18.63.79.981.261.571.771.972.48.53.691.22.261.12.16
2.483/8 x 16.79.981.261.57----.53.691.22.261.12.16
3.073/8 x 16.79.981.261.571.771.972.48-.63.831.42.311.34.16
3.071/2 x 13.79.981.261.571.97---.63.831.42.311.34.16
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
l1d1
Rosca
l2
Longitud de la rosca
d3d4h1h2h3h4
1.18M 3.24.31.39.47.63---.39.49.96.16.87.14
1.18M 5.47.63.79.981.261.571.97-.39.49.96.16.87.14
1.18M 6.47.63.79.981.261.571.771.97.39.49.96.16.87.14
1.77M 5.47.63.79.981.261.571.97-.39.51.96.16.87.14
1.77M 6.47.63.79.981.261.571.771.97.39.51.96.16.87.14
2.48M 6.63.79.981.261.571.972.48-.53.691.22.261.12.16
2.48M 8.63.79.981.261.571.771.972.48.53.691.22.261.12.16
3.07M 8.63.79.981.261.571.771.972.48.63.831.42.311.34.16
3.07M 10.79.981.261.571.771.972.483.15.63.831.42.311.34.16

Armar y cotizar.

Material

Longitud de la empuñadura l1
Rosca d1

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Longitud de la rosca l2
Empuñadura Color
OS
SW
Push Button Color
G
O
S

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$7.19
In stock: 50
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
1249$7.19
250499$6.59
500999$5.99
≥ 1000$5.39
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».