WN 400 Manijas de sujeción fijas Nylon plastificado, tipo roscado, con componentes de acero

Foto

WN 400 Manijas de sujeción fijas, de plástico, con inserto de acero

Descripción del producto

Información

Las palancas manuales no ajustables WN 400 son el resultado de un moderno diseño industrial: empuñadura de termoplástico reforzado con fibra de vidrio, con inserto de metal moldeado. La empuñadura y el inserto roscado se ensamblan juntos mediante el tornillo y el casquillo.

El inserto roscado sólido de acero permite al operador aplicar un par de apriete adicional cuando se necesita en el elemento que se está sujetando o fijando.

Especificación

Empuñadura
Termoplástico reforzado con fibra de vidrio, con incrustación de acero inoxidable moldeada
  • resistente a temperaturas de hasta 230 °F (110 °C)

Color
Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW
Naranja, RAL 2004, acabado texturizadoOSOS
Gris, RAL 7035GRGR

Inserto roscado y tornillo
Acero, acabado de óxido negro

Casquillo
Acero inoxidable

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Palancas de plástico no ajustables, con componentes de acero inoxidable
Rosca con medidas métricas
Llame a nuestro personal de ventas para obtener información sobre precios y entregas para sus requisitos de modificación especiales.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
WN 400 Manijas de sujeción fijas, de plástico, con inserto de acero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1d1
Roscada
d3d4h1h2h3t
mín.
1.7710 x 3210 x 241/4 x 20.39.57.96.161.38.31
2.481/4 x 205/16 x 18-.53.721.22.261.77.39
3.075/16 x 183/8 x 16-.63.861.42.312.17.55
3.623/8 x 161/2 x 13-.75.991.69.432.56.67

Armar y cotizar.

l1
d1
farbe
GR
OS
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$3.01
In stock: 770
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
1249$3.01
250499$2.76
500999$2.51
≥ 1000$2.25
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».