3P-A Perillas de tres lóbulos Plástico fenólico de alta resistencia con inserto de acero sólido

Foto

3P-A Perillas de tres lóbulos de plástico fenólico de alta resistencia con inserto de acero sólido

Descripción del producto

Información

Las perillas de plástico de tres lóbulos 3P-A también pueden suministrarse con insertos de acero inoxidable.

La resistencia máxima al calor del plástico fenólico es de
300 °F (150 °C).

Especificación

Plástico fenólico negro
  • acabado negro brillante

Inserto del núcleo
Acero zincado, moldeado

Ambas dimensiones, en pulgadas y medidas métricas, son intercambiables.

Cumple con RoHS

Accesorio


Bajo pedido

Insertos de acero inoxidable
Orificios y roscas especiales con dimensiones en pulgadas o medidas métricas

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
3P-A Perillas de tres lóbulos de plástico fenólico de alta resistencia con inserto de acero sólido boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Agujero piloto
d3d4h1h2d5h3
4.33P 81.021.462.171.89.91.02

Armar y cotizar.

d1
d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$14.15
In stock: 203
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$14.15
100249$12.97
250499$11.80
≥ 500$10.62
Peso: 0.632 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7.30 a. m. y las 5:00 p. m.: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Servicio de Winco

Mexico
Correo electrónico inglés: sales@jwwinco.com
Correo electrónico español: ventas@jwwinco.mx
Teléfono: +1-800-877-8351
Departamento de ventas
Fax: +1-800-472-0670
Horarios: mar. - vie. de 7:30 a. m. a 5:00 p. m., hora del centro

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.