3P-B Perillas de tres lóbulos Plástico fenólico, con inserto roscado

Foto

3P-B Perillas de tres lóbulos de plástico fenólico con inserto roscado

Descripción del producto

Especificación

Plástico fenólico
  • resistente a temperaturas de hasta 300 °F (150 °C)
  • negro
  • acabado brillante

Inserto roscado
  • Latón
  • moldeado

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
3P-B Perillas de tres lóbulos de plástico fenólico con inserto roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Thread
d3h1h2h3st
1.34M 6-.67.87.79.47.28.35
1.77M 8-.981.181.06.71.33.55
2.56M 8-1.181.541.42.98.39.55
2.56M 10-1.181.541.42.98.39.59
3.35M 8M 101.381.891.691.18.47.67

Armar y cotizar.

d1
d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$2.09
In stock: 358
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$2.09
100249$1.91
250499$1.74
≥ 500$1.57
Peso: 0.024 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7.30 a. m. y las 5:00 p. m.: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...