3P-P Perillas de tres lóbulos Plástico fenólico, con espárrago roscado

Foto

3P-P Perillas de tres lóbulos de plástico fenólico con espárrago roscado

Descripción del producto

Información

Especificación

Plástico fenólico
  • resistente a temperaturas de hasta 300 °F (150 °C)
  • negro
  • acabado brillante

Espárrago roscado
  • Acero zincado
  • moldeado

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
3P-P Perillas de tres lóbulos de plástico fenólico con espárrago roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Thread
ld3h1h2h3S
1.34M 6.59.79.981.18.67.87.79.47.28
1.34M 8.59.79.98-.67.87.79.47.28
1.77M 8.791.181.57-.981.181.06.713.35
1.77M 101.18---.981.181.06.713.35
2.56M 101.18---1.181.541.42.98.39

Armar y cotizar.

d1
d2
l

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$1.96
In stock: 123
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$1.96
100249$1.80
250499$1.64
≥ 500$1.47
Peso: 0.030 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7.30 a. m. y las 5:00 p. m.: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...