CKS Perillas manuales Aluminio extruido, con espárrago roscado

Foto

CKS Perillas manuales de aluminio extruido, con espárrago roscado

Descripción del producto

Información

Ligeras pero durables, estas perillas manuales hechas de una extrusión de aluminio duradero son una elección económica para una variedad de aplicaciones de equipos.

Especificación

Extrusión de aluminio sólido 6063-T5
  • acabado grabado y anodizado transparente

Espárrago roscado
Acero, acabado de óxido negro

perforado y sujetado en la perilla

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Agujeros transversales y agujeros para tornillos prisioneros

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
CKS Perillas manuales de aluminio extruido, con espárrago roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Rosca
lh
1.501/4 x 201.753.00.88
2.005/16 x 181.753.001.00
2.503/8 x 161.753.001.13
2.501/2 x 131.753.001.13
3.005/8 x 111.753.001.25

Armar y cotizar.

Diámetro d1
Rosca d2
l

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$8.31
In stock: 113
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$8.31
100249$7.62
250499$6.93
≥ 500$6.23
Peso: 0.075 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».