DIN 466 Tuercas moleteadas Acero, acabado ennegrecido, tipo alto, con orificio pasante roscado

Foto

DIN 466 Tuercas moleteadas de acero, acabado ennegrecido, tipo alto, con orificio pasante roscado Material: ST - Acero

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
DIN 466 Tuercas moleteadas de acero, acabado ennegrecido, tipo alto, con orificio pasante roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2d3hk
M 20.350.180.210.08
M 2.50.430.200.260.10
M 30.470.240.300.10
M 40.630.310.370.14
M 50.790.390.450.16
M 60.940.470.590.20
M 81.180.630.710.24
M 101.420.790.910.31
M 121.570.870.980.39

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Rosca d1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$1.86
In Stock: 6
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$1.86
100249$1.71
250499$1.55
≥ 500$1.40
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.004 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».