DIN 6303 Tuercas moleteadas Acero inoxidable, con orificio pasante roscado

Foto

DIN 6303 Tuercas moleteadas de acero inoxidable, con orificio pasante roscado Tipo: A - Sin agujero para clavija
Tipo: A - Sin agujero para clavija
DIN 6303 Tuercas moleteadas de acero inoxidable, con orificio pasante roscado Tipo: A - Sin agujero para clavija DIN 6303 Tuercas moleteadas de acero inoxidable, con orificio pasante roscado Tipo: B - Con agujero para clavija
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
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
Las tuercas moleteadas DIN 6303 se mecanizada a partir de material de barra sólido.

El agujero d5 del pasador guía en la tuerca está diseñado para sujetar la tuerca al eje con un pasador guía o pasador con ranura.

Especificación

Acero inoxidableNI AISI 303
Acabado granallado mate


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
DIN 6303 Tuercas moleteadas de acero inoxidable, con orificio pasante roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ASin agujero para clavija
BCon agujero para clavija
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d3d4d5 +0.004ehkt
M 50.550.790.060.100.470.310.28
M 60.630.940.060.100.550.390.31
M 80.791.180.080.120.670.470.39
M 101.101.420.120.160.790.550.47
M 121.261.570.160.160.940.630.63

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Rosca d1
Tipo


Material

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$5.35
In Stock: 102
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$5.35
100249$4.90
250499$4.46
≥ 500$4.01
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.033 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».