DIN 6335 Perillas manuales de hierro fundido o aluminio Tipo sin troquelar

Foto

DIN 6335 Perillas manuales de hierro fundido o aluminio, tipo sin troquelar

Descripción del producto

Información

Perillas manuales GN 6335 en hierro fundido (GG) o revestimiento de polvo de aluminio (AL) bajo pedido.

Especificación

Hierro fundidoGG
pulido

AluminioAL
únicamente tamaños 40, 50, 63, 80

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
DIN 6335 Perillas manuales de hierro fundido o aluminio, tipo sin troquelar boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ASolo fundición
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d4h3h4
1.26.47.83.39
1.57.551.02.55
1.97.711.34.79
2.48.791.65.98
3.15.982.051.18
3.941.262.561.50

Armar y cotizar.

Material


Diámetro de la empuñadura d1
Tipo

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$1.27
In stock: 32
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$1.27
100249$1.16
250499$1.06
≥ 500$0.95
Peso: 0.066 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».