DIN 6336 Perillas de estrella Plástico fenólico, con inserto roscado de latón

Foto

DIN 6336 Perillas de estrella de plástico fenólico, con inserto roscado de latón

Descripción del producto

Información

Las perillas de estrella con inserto de latón DIN 6336 están disponibles para ciertas aplicaciones en ambientes no corrosivos. Son una elección económica; sin embargo, ofrecen alta calidad y estilo ergonómico.

Especificación

PlásticoKU
Duroplast (Resina de PF)
  • Negro, brillante
  • Resistente a temperaturas de hasta
    300 °F (150 °C)

Inserto roscado
  • LatónMS, moldeado


Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
DIN 6336 Perillas de estrella de plástico fenólico, con inserto roscado de latón boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

KCon inserto roscado
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
d3h1h2t1
mín.
.79M 4.39.51.28.26
.98M 5.47.63.31.37
1.26M 6.55.79.39.47
1.57M 6.71.98.51.55
1.57M 8.71.98.51.55
1.97M 8.871.26.67.55
1.97M 10.871.26.67.71
2.48M 101.021.57.83.71
2.48M 121.021.57.83.87
3.15M 121.381.97.98.87
3.15M 161.381.97.981.18

Armar y cotizar.

Material

Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2
Tipo

Inserto roscado

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$1.15
In stock: 30
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$1.15
100249$1.06
250499$0.96
≥ 500$0.86
Peso: 0.008 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.