DIN 653 Tornillos de pulgar moleteados planos Acero

Foto

DIN 653 Tornillos moleteados planos de acero

Descripción del producto

Información

Los tornillos moleteados planos DIN 653 están fabricados de material de barra sólido.

Especificación

Cuerpo del tornillo de pulgar moleteado
Acero
  • Resistencia a la tracción clase 5 (500 N/mm²)
  • cara visible finamente torneada
  • acabado de óxido negro

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
DIN 653 Tornillos moleteados planos de acero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Rosca
Longitud del espárrago ld2k
M 3.24.31.39.63.79-.47.10
M 4.31.39.47.63.79.98.63.14
M 5.39.47.63.79.981.18.79.16
M 6.47.63.79.981.181.57.94.20
M 8.63.79.981.181.381.571.18.24
M 10.79.981.181.381.57-1.42.31

Armar y cotizar.

Rosca d1
Longitud del espárrago l

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$1.04
In stock: 1749
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$1.04
100249$0.95
250499$0.87
≥ 500$0.78
Peso: 0.006 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».