DPHS Tornillos de pulgar moleteados con punta cilíndrica

Foto

DPHS Tornillos de pulgar moleteados con punta cilíndrica

Descripción del producto

Información

Los tornillos de pulgar moleteados DPHS se aplican donde se desee una ubicación permanente de una parte en relación con otra. La punta generalmente se ve en el orificio o ranura.

Especificación

Tornillo moleteado
Acero bajo en carbón, con tratamiento térmico, acabado de óxido negro

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
DPHS Tornillos de pulgar moleteados con punta cilíndrica boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d3d1
Thread
l1
Stud Length
l2
Thread Length
kd2
.7510 x 241.00.75.25.13
.7510 x 241.501.25.25.13
.7510 x 242.001.75.25.13
1.001/4 x 201.501.25.31.16
1.001/4 x 202.001.75.31.16
1.001/4 x 202.502.25.31.16
1.135/16 x 181.501.25.38.20
1.135/16 x 182.001.75.38.20
1.135/16 x 182.502.25.38.20
1.253/8 x 162.001.75.44.25
1.253/8 x 163.002.75.44.25
1.251/2 x 133.002.75.50.34

Armar y cotizar.

d3
d1
l1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$3.58
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$3.58
100249$3.28
250499$2.99
≥ 500$2.69
Peso: 0.036 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».