EN 4534 Perillas moleteadas Softline Plástico tecnopolímero, con inserto roscado

Foto

EN 4534 Perillas moleteadas de plástico tecnopolímero Softline, con inserto roscado
Diseño original ELESA
código: MBT.-SOFT

Familia de productos Softline

Las piezas normalizadas cuentan con una superficie suave y antideslizamiento, y ofrecen una mejor transferencia de fuerza entre la mano y el elemento operativo, especialmente en condiciones de humedad, calor, frío o presencia de aceite.

  • revestimiento permanente de elastómero
  • mejor transferencia de la fuerza
  • operación segura en condiciones de humedad o presencia de aceite
  • con ventajas ergonómicas
Mostrar todos los productos Softline

Descripción del producto

Información

Perillas moleteadas de plástico Softline diseño original Elesa® EN 4534.

El borde Softline en la superficie de contacto de la perilla la hace particularmente ergonómica y fácil de usar. La superficie suave y antideslizante funciona bien con manos mojadas, superficies aceitosas o temperaturas altas o bajas.
Además de la superficie suave, esta perilla tiene un área grande del borde que ayuda a distribuir el agarre de contacto del operador y permite que se alcance un par más alto. El núcleo de plástico duro proporciona un anclaje de soporte del peso del inserto roscado garantizado y perfecto.

Estas perillas también pueden usarse para control de ajuste (perilla giratoria).

Especificación

Plástico
  • resistente a temperaturas de hasta 194 °F (90 °C)
  • Borde de elastómero suave (TPE)
    70 Shore A
  • negro, acabado mate

Revestimiento Softline, unido químicamente al núcleo de plástico

Inserto roscado
  • latón
  • moldeado


Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 4534 Perillas moleteadas de plástico tecnopolímero Softline, con inserto roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2 +0.002
d3
Rosca
d4h1h2t
mín.
1.73-5/16 x 18.67.94.39.15
2.13-3/8 x 16.791.18.49.71
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2 +0.002
d3
Rosca
d4h1h2t
mín.
1.73B 6M 6.67.94.39.51
1.73-M 8.67.94.39.51
2.13B 8M 8.791.18.49.71
2.13-M 10.791.18.49.71

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Diámetro del orificio d2
Rosca d3

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$10.31
In stock: 6
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$10.31
100249$9.45
250499$8.59
≥ 500$7.73
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.