EN 529.5 Tornillos moleteados Plástico fenólico, con espárrago roscado de acero inoxidable

Foto

EN 529.5 Tornillos moleteados de plástico fenólico, con espárrago roscado de acero inoxidable
Diseño original ELESA
código: B.193 p-SST

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Tornillos moleteados de plástico fenólico EN 529.5 de diseño original Elesa®.

La calidad de la superficie de los tornillos moleteados EN 529.5 es de un estándar lo suficientemente alto como para satisfacer los requisitos más estrictos. Las marcas de rebabas no son visibles.

El material Duroplast es altamente resistente a las sustancias químicas.

Especificación

Plástico
  • resistente a temperaturas de hasta 230 °F (110 °C)
  • negro, acabado brillante

Espárrago roscado
  • Acero inoxidable
  • AISI 303, Norma Europea núm. 1.4305


Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 529.5 Tornillos moleteados de plástico fenólico, con espárrago roscado de acero inoxidable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
Longitud ld3hk
.59M 3M 4.24.39.63--.43.43.31
.59M 5-.39.63.98--.43.43.31
.71M 5-.39.63.98--.51.47.35
.87M 6-.39.63.79.981.18.59.55.35
.98M 6-.63.98---.71.71.47
1.18M 8-.63.981.57--.94.71.47

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2
Longitud de la rosca I

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$7.43
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$7.43
100249$6.81
250499$6.19
≥ 500$5.57
Peso: 0.004 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.