EN 530 Tuercas moleteadas Plástico fenólico, con inserto roscado de latón o de acero inoxidable

Foto

EN 530 Tuercas moleteadas de plástico fenólico, con inserto roscado de latón o de acero inoxidable
Diseño original ELESA
código: B.193

Descripción del producto

Información

Tuercas moleteadas de plástico fenólico EN 530 de diseño original Elesa®.

La calidad de la superficie de las tuercas moleteadas EN 530 es de un estándar lo suficientemente alto como para satisfacer los requisitos más estrictos. Las marcas de rebabas no son visibles.
El material Duroplast es altamente resistente a las sustancias químicas.

Versiones con agujero pasante están disponibles bajo pedido en ciertas cantidades mínimas.

Especificación

Plástico
  • resistente a temperaturas de hasta 230 °F (110 °C)
  • negro, acabado brillante

Inserto roscado
Latón

Cumple con RoHS

Bajo pedido

con orificio pasante roscado
con inserto roscado de acero inoxidable

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 530 Tuercas moleteadas de plástico fenólico, con inserto roscado de latón o de acero inoxidable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
d3hkt
mín.
.59M 3M 4M 5.43.43.35.24
.71M 5--.51.47.35.20
.87M 6--.59.55.39.24
.98M 6--.75.71.47.39
1.18M 8--.94.71.47.39
1.57M 10--1.141.02.63.51
1.97M 10M 12-1.421.26.79.79

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$2.18
In stock: 368
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$2.18
100249$2.00
≥ 250$1.64
Peso: 0.008 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».