EN 530.1 Tuercas moleteadas Cleanline Plástico fenólico, con inserto roscado de acero inoxidable

Foto

EN 530.1 Tuercas moleteadas Cleanline de plástico fenólico, con inserto roscado de acero inoxidable
Diseño original ELESA
código: B.259-Clean

Familia de productos Cleanline

Las piezas normalizadas Cleanline se han diseñado para usarse en condiciones higiénicas demandantes (p. ej., en ingeniería médica). Sus superficies blancas y lisas facilitan la limpieza y destacan su aspecto higiénico. Los insertos de metal están hechos de acero inoxidable resistente a la corrosión.

  • especialmente para estrictos requisitos de higiene
  • limpieza fácil
  • aspecto higiénico
Mostrar todos los productos Cleanline

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Tuercas moleteadas de plástico fenólico EN 530.1 de diseño original Elesa®.

La calidad de la superficie de las tuercas moleteadas EN 530.1 es de un estándar lo suficientemente alto como para satisfacer los requisitos más estrictos. Las marcas de rebabas no son visibles.
Las superficies lisas y cerradas cumplen con los requisitos para aplicaciones higiénicas.

El material Duroplast es altamente resistente a las sustancias químicas.

Especificación

Plástico
  • resistente a temperaturas de hasta 194 °F (90 °C)
  • Blanco, RAL 9002CLCL

Inserto roscado
Acero inoxidable
AISI 303, Norma Europea núm. 14305


Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 530.1 Tuercas moleteadas Cleanline de plástico fenólico, con inserto roscado de acero inoxidable  boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
d3+0.02kt
mín.
.87M 6.51.98.51.47
.98M 8.631.10.55.51
1.26M 10.751.26.59.67

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2
Color
CL

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$13.97
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$13.97
100249$12.81
250499$11.65
≥ 500$10.48
Peso: 0.035 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.