EN 531 Tornillos de mariposa Plástico tecnopolímero, con espárrago de acero roscado

Foto

EN 531 Tornillos de mariposa de plástico tecnopolímero, con espárrago roscado de acero
Diseño original ELESA
código: CT.476 p

Descripción del producto

Información

Tornillos de mariposa de plástico tecnopolímero EN 531 de diseño original Elesa®.

Resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.

Especificación

Plástico
  • resistente a temperaturas de hasta 266 °F (130 °C)
  • reforzado con fibra de vidrio
  • negro, acabado mate

Espárrago roscado
  • Acero zincado, pasivado azul
  • moldeado

Cumple con RoHS

Bajo pedido

otro acero zincado

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 531 Tornillos de mariposa de plástico tecnopolímero, con espárrago roscado de acero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Rosca
Longitud del espárrago lbh
.9810 x 32.50.75-.43.51
1.261/4 x 20.50.751.00.51.59
1.575/16 x 18.751.00-.61.67
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
Longitud del espárrago lbh
.79M 4.24.39----.37.43
.98M 5.39.63----.43.51
1.26M 5.39.63.79---.51.59
1.26M 6.39.63.79.981.181.57.51.59
1.26M 8.63.79.981.571.77-.51.59
1.57M 5.39.63.79---.63.67
1.57M 6.63.79.981.181.57-.63.67
1.57M 8.63.981.57---.63.67
1.57M 10.791.181.57---.63.67
1.89M 8.63.98----.75.75
2.20M 10.791.18----.83.91

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Longitud del espárrago l

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$1.87
In stock: 115
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$1.87
100249$1.72
250499$1.56
≥ 500$1.40
Peso: 0.014 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».