EN 531.1 Tornillos de mariposa Plástico tecnopolímero, con núcleo saliente

Foto

EN 531.1 Tornillos de mariposa de plástico tecnopolímero, con núcleo saliente
Diseño original ELESA
código: CTL.476p

Descripción del producto

Información

Tornillos de mariposa de plástico tecnopolímero EN 531.1 de diseño original Elesa®.

Resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.

Especificación

Plástico
  • reforzado con fibra de vidrio
  • resistente a temperaturas de hasta 266 °F (130 °C)
  • negro, acabado mate

Espárrago roscado
  • zincado, pasivado azul
  • moldeado

Cumple con RoHS

Bajo pedido

otro acero zincado
Espárragos de acero inoxidable AISI 303

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 531.1 Tornillos de mariposa de plástico tecnopolímero, con núcleo saliente boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
Longitud ld3bh1h2
1.26M 6.39.63.79.43.51.57.22
1.57M 8.63.98-.55.61.67.30
1.89M 8.63.98-.67.75.75.35
2.20M 10.791.18-.73.83.91.43

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2
Longitud de la rosca l

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$2.36
In stock: 2
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$2.36
100249$2.17
250499$1.97
≥ 500$1.77
Peso: 0.024 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.