EN 532 Perillas de mariposa Plástico tecnopolímero, con inserto roscado ciego o inserto pasante roscado

Foto

EN 532 Perillas de mariposa de plástico tecnopolímero, con inserto roscado sin troquelar o inserto roscado pasante Tipo: D - con orificio pasante roscado
Diseño original ELESA
código: CT.476 / CT.476 FP
Tipo: D - con orificio pasante roscado
EN 532 Perillas de mariposa de plástico tecnopolímero, con inserto roscado sin troquelar o inserto roscado pasante Tipo: D - con orificio pasante roscado EN 532 Perillas de mariposa de plástico tecnopolímero, con inserto roscado sin troquelar o inserto roscado pasante Tipo: E - con orificio ciego roscado

Descripción del producto

Información

Resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.

Especificación

Plástico
  • reforzado con fibra de vidrio
  • resistente a temperaturas de hasta 266 °F (130 °C)
  • negro, acabado mate

Inserto roscado
  • Latón
  • moldeado

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 532 Perillas de mariposa de plástico tecnopolímero, con inserto roscado sin troquelar o inserto roscado pasante boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Econ orificio ciego roscado
Dcon orificio pasante roscado
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Tipo E
Rosca
d3
Tipo D
Rosca
d4bht1 mín.
Tipo E
t2
Tipo D
1.0210 x 32--.43.51.24-
1.261/4 x 20--.51.59.31-
1.575/16 x 18--.61.67.39-
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Tipo E
Rosca
d3
Tipo D
Rosca
d4bht1 mín.
Tipo E
t2
Tipo D
.79M 4------.37.43.24-
1.02M 5M 6-----.43.51.24-
1.26M 5M 6M 8M 5M 6-.30.51.59.24.47
1.57M 5M 6M 8M 5M 6M 8.35.63.67.24.55
1.89M 8--M 8--.35.75.75.39.63
2.20M 10--M 10--.43.83.91.51.79

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Rosca d3
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$2.14
In stock: 99
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$2.14
100249$1.96
250499$1.78
≥ 500$1.60
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».