EN 532.1 Tuercas de mariposa Plástico tecnopolímero, con núcleo saliente

Foto

EN 532.1 Tuercas de mariposa de plástico tecnopolímero, con núcleo saliente Tipo: E - con orificio ciego roscado
Diseño original ELESA
código: CTL. 476
Tipo: E - con orificio ciego roscado
EN 532.1 Tuercas de mariposa de plástico tecnopolímero, con núcleo saliente Tipo: E - con orificio ciego roscado EN 532.1 Tuercas de mariposa de plástico tecnopolímero, con núcleo saliente Tipo: D - con orificio pasante roscado

Descripción del producto

Información

Tuercas de mariposa de plástico tecnopolímero EN 532.1 de diseño original Elesa®.
Resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.

Especificación

Plástico
  • resistente a temperaturas de hasta 265 °F (130 °C)
  • reforzado con fibra de vidrio
  • negro, acabado mate

Inserto roscado
  • Latón
  • moldeado

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 532.1 Tuercas de mariposa de plástico tecnopolímero, con núcleo saliente boceto

Opciones del artículo / Tabla

Form

Econ orificio ciego roscado
Dcon orificio pasante roscado
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Tipo E
Rosca

Tipo D
Rosca
d3d4bh1h2t1mín.t2
1.26M 6M 6.43.26.51.57.22.39.47
1.57M 8M 8.55.35.61.67.30.59.55
1.89M 8M 10.67.43.75.75.35.79.63
2.20M 10-.73-.83.91.43.51-

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2
Rosca d2
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$2.44
In stock: 13
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$2.44
100249$2.23
250499$2.03
≥ 500$1.83
Peso: 0.022 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».