EN 5330 Perillas de estrella de tres puntos Plástico, con espárrago roscado

Foto

EN 5330 Perillas de estrella de tres puntos de plástico, con espárrago roscado
Diseño original ELESA
código: VB.639 p

Descripción del producto

Información

Las perillas de estrella de tres puntos EN 5330 han sido desarrolladas para aplicaciones de servicio pesado. Debido a su forma, es posible alcanzar un par de apriete superior.

Especificación

Plástico
  • reforzado con fibra de vidrio
  • resistente a temperaturas de hasta 266 °F (130 °C)
  • negro, acabado mate

Espárrago roscado
Acero zincado, pasivado azul

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 5330 Perillas de estrella de tres puntos de plástico, con espárrago roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
Longitud ld4h1h2
1.77M 6.79.75.98.89
1.77M 8.98.75.98.89
2.48M 8.981.061.10.98
3.15M 101.181.261.421.18
3.94M 121.571.421.651.42

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2
Longitud l

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$8.57
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$8.57
100249$7.86
250499$7.15
≥ 500$6.43
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

No está disponible la descarga directa de datos 3D o 2D, solicite los datos por correo.

Añada aquí su dirección de correo electrónico.