EN 5330.5 Perillas de estrella de tres puntos Plástico tecnopolímero, con inserto roscado de acero inoxidable

Foto

EN 5330.5 Perillas de estrella de tres puntos de plástico tecnopolímero, con inserto roscado de acero inoxidable
Diseño original ELESA
código: VB.639 S

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Perilla de estrella de tres puntos de plástico tecnopolímero EN 5330.5 de diseño original Elesa®.

Debido a la forma de las perillas de estrella de tres puntos, EN 5330.5, es posible alcanzar un par de apriete superior. El material puede soportar un impacto relativamente alto.
Resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.

Especificación

Plástico
  • resistente a temperaturas de hasta 266 °F (130 °C)
  • reforzado con fibra de vidrio
  • negro, acabado mate

Inserto de orificio ciego
Acero inoxidable
AISI 303, Norma Europea núm. 1.4305


Cumple con RoHS

Bajo pedido

Orificios pasantes roscados, u orificios ciegos lisos, medidas métricas
Orificios con medidas en pulgadas o métricas especiales más grandes que las listadas, tamaños de roscas, agujeros transversales y orificios para tornillos prisioneros

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 5330.5 Perillas de estrella de tres puntos de plástico tecnopolímero, con inserto roscado de acero inoxidable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ECon orificio ciego roscado
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
d4h1h2t
mín.
1.77M 6.75.98.89.47
2.48M 81.021.10.98.59
3.15M 101.261.381.18.67
3.94M 121.421.651.42.79
5.12M 161.691.851.57.87

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2
Tipo

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$11.35
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$11.35
100249$10.41
250499$9.46
≥ 500$8.51
Peso: 0.102 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».