EN 5331 Perillas de cinco lóbulos, tipo bajo Plástico, con inserto cuadrado o roscado pasante, con o sin tapón

Foto

EN 5331 Perillas de cinco lóbulos de plástico tecnopolímero, tipo bajo, con inserto cuadrado o roscado pasante, con o sin tapón Tipo: A - sin tapón
Diseño original ELESA
código: VCRT./VCRT.FP
Tipo: A - sin tapón
EN 5331 Perillas de cinco lóbulos de plástico tecnopolímero, tipo bajo, con inserto cuadrado o roscado pasante, con o sin tapón Tipo: A - sin tapón EN 5331 Perillas de cinco lóbulos de plástico tecnopolímero, tipo bajo, con inserto cuadrado o roscado pasante, con o sin tapón Tipo: B - con tapón

Descripción del producto

Información

Perillas de cinco lóbulos de plástico tecnopolímero EN 5331 de diseño original Elesa®.

Resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.

Especificación

Plástico
  • reforzado con fibra de vidrio
  • resistente a temperaturas de hasta 266 °F (130 °C)
  • negro, acabado mate

Inserto roscado / casquillo cuadrado
Latón


Cumple con RoHS

Bajo pedido

tapones en otros colores
(color estándar: negro)

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 5331 Perillas de cinco lóbulos de plástico tecnopolímero, tipo bajo, con inserto cuadrado o roscado pasante, con o sin tapón boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Asin tapón
Bcon tapón
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
+0.001
Cuadrado
d3d4 -0.02h1h2l1l2
1.57M 8-V 6---.67.51.67.04.39.57
1.97M 8-V 6V 7--.75.63.79.05.39.69
2.48M 10M 12V 6V 7V 8-.89.79.85.05.39.75
2.91M 10M 12V 7V 8V 9V 101.04.79.96.08.57.83
3.74M 16-V 8V 10--1.26.711.16.18.571.04

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2
Cuadrado s
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$3.13
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$3.13
100249$2.87
250499$2.61
≥ 500$2.34
Peso: 0.039 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».