EN 5332 Perillas de seis lóbulos con núcleo extendido Plástico tecnopolímero, con espárrago roscado

Foto

EN 5332 Perillas de seis lóbulos de plástico tecnopolímero, con núcleo extendido, espárrago roscado
Diseño original ELESA
código: VTL.p

Descripción del producto

Información

Perillas de seis lóbulos de plástico tecnopolímero EN 5332 de diseño original Elesa®.

Las perillas EN 5332 se usan cuando las circunstancias requieren un eje extendido, en particular cuando el dispositivo de sujeción y el punto de sujeción están muy lejos uno de otro.

Resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.

Especificación

Plástico
  • resistente a temperaturas de hasta 266 °F (130 °C)
  • reforzado con fibra de vidrio
  • negro, acabado mate

Color del tapón:
  • Naranja, RAL 2004OROR
  • montado en la perilla

Espárrago roscado
  • Acero
  • zincado, acabado pasivado azul

Bajo pedido

tapón negro

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 5332 Perillas de seis lóbulos de plástico tecnopolímero, con núcleo extendido, espárrago roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
Longitud ld3d4h1h2
1.97M 10.791.97.911.063.312.44

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2
Longitud l

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$5.47
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$5.47
100249$5.01
250499$4.56
≥ 500$4.10
Peso: 0.132 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».