EN 5333 Perillas de cinco lóbulos Duroplast, con orificio cuadrado pasante

Foto

EN 5333 Perillas de cinco lóbulos de Duroplast, con orificio cuadrado pasante
Diseño original ELESA
código: VCR. 192

Descripción del producto

Información

Perillas de cinco lóbulos de plástico tecnopolímero EN 5333 de diseño original Elesa®

Las perillas EN 5333 cumplen con los requisitos de calidad más altos. Debido a un proceso de fabricación especial, se elimina una línea de partición del molde.

Resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.

Especificación

Plástico
  • resistente a temperaturas de hasta 230 °F (110 °C)
  • negro, acabado brillante

Casquillo cuadrado
Latón


Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 5333 Perillas de cinco lóbulos de Duroplast, con orificio cuadrado pasante boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1+0.001
Cuadrado
d2d3h1h2t
1.57V 6-.55.83.59.39.16
1.97V 6V 7.55.94.71.39.20
2.36V 6V 7.631.14.79.39.16
2.76V 7V 8.711.38.87.55.20
3.35V 8V 9.711.77.98.55.31
3.94V 10-.712.241.10.55.24

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Cuadrado s

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$9.56
In stock: 14
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$9.56
100249$8.77
250499$7.97
≥ 500$7.17
Peso: 0.041 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».