EN 5337 Perillas de cinco lóbulos sólidas Plástico fenólico, con orificio roscado ciego u orificio roscado pasante

Foto

EN 5337 Perillas de cinco lóbulos sólidas de plástico fenólico, con orificio roscado ciego u orificio roscado pasante
Diseño original ELESA
código: VC.192 / VC. 254

Descripción del producto

Información

Perillas de cinco lóbulos sólidas de plástico fenólico EN 5337 de diseño original Elesa®.

La forma de cinco lóbulos, que ofrece un agarre seguro para los dedos, es sólida, de manera que no hay cavidades donde puedan depositarse residuos insalubres.

Resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.

Especificación

Plástico
  • Resistente a temperaturas de hasta 203° F (110° C)
  • negro, acabado brillante

Inserto roscado
  • Latón
  • Acero (sólo rosca en pulgadas: d1=2.36"-3.35")*

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Orificio ciego liso

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 5337 Perillas de cinco lóbulos sólidas de plástico fenólico, con orificio roscado ciego u orificio roscado pasante boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Econ orificio ciego roscado
Dcon orificio pasante roscado
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Tipo E
Rosca

Tipo D
Orificio pasante roscado
d3d4h1 h2 h3t1
mín.
t2
1.261/4 x 20---.75.91.43-.47-
1.571/4 x 205/16 x 18-.55.831.06.47.06.51.71
1.975/16 x 183/8 x 16-.63.981.30.55.06.67.87
2.363/8 x 16*1/2 x 13*-.671.061.46.67.06.791.02
2.761/2 x 13*--.671.181.73.79.06.791.02
3.355/8 x 11*--.941.382.131.18.08.871.38
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Tipo E
Rosca

Tipo D
Orificio pasante roscado
d3d4h1 h2 h3t1
mín.
t2
1.26M 6---.75.91.43-.47-
1.57M 6M 8M 8.55.831.06.47.06.51.71
1.97M 8M 10M 10.63.981.30.55.06.67.87
2.36M 10M 12M 12.671.061.46.67.06.791.02
2.76M 12-M 12.671.181.73.79.06.791.02
3.35M 16-M 16.941.382.131.18.08.871.38
*sólo disponible en acero

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Rosca (Tipo E) d2

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Rosca (Tipo D) d2
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$4.01
In stock: 15
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$4.01
100249$3.67
250499$3.34
≥ 500$3.01
Peso: 0.050 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».