EN 5337.4 Perillas de cinco lóbulos sólidas Plástico tecnopolímero, con espárrago roscado

Foto

EN 5337.4 Perillas de cinco lóbulos sólidas de plástico tecnopolímero, con espárrago roscado
Diseño original ELESA
código: VC.692 S-p-INOX

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Perillas de cinco lóbulos sólidas de plástico tecnopolímero EN 5337.4 de diseño original Elesa®.

Esta perilla de tecnopolímero ha sido diseñada para aplicaciones en máquinas y equipo cuyas piezas, por razones de salud, deben limpiarse con frecuencia usando chorros de agua o vapor.
La forma de cinco lóbulos, que ofrece un agarre seguro para los dedos, es sólida, de manera que no hay cavidades donde puedan depositarse residuos insalubres.

Resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.

Especificación

Plástico
  • Resistente a temperaturas de hasta 266 °F (130 °C)
  • reforzado con fibra de vidrio
  • negro, acabado mate

Espárrago roscado
  • Acero inoxidable «NI»
    AISI 303, Norma Europea núm. 1.4305
  • Acero zincado «ST»
  • moldeado



Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 5337.4 Perillas de cinco lóbulos sólidas de plástico tecnopolímero, con espárrago roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Rosca
Longitud del espárrago ld3h1h2
1.261/4 x 20.751.00.55.89.49
1.575/16 x 18.751.00.591.02.55
1.973/8 x 161.001.50.711.22.67
2.361/2 x 131.50-.831.46.83
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
Longitud del espárrago ld3h1h2
.98M 4.24.39-----.47.79.39
.98M 5.39.63.79.98---.47.79.39
.98M 6.39.63.79.981.181.38-.47.79.39
1.26M 6.39.63.791.181.38--.55.89.49
1.26M 8.63.79.981.181.57--.55.89.49
1.57M 6.39.791.181.57---.591.02.55
1.57M 8.63.79.981.181.381.571.77.591.02.55
1.97M 8.63.79.981.181.381.571.97.711.22.67
1.97M 10.791.181.571.97---.711.22.67
2.36M 10.791.181.571.97---.831.44.83
2.36M 121.181.571.97----.831.44.83

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Longitud del espárrago l
Inserto


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$2.51
In stock: 459
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$2.51
100249$2.30
250499$2.10
≥ 500$1.89
Peso: 0.035 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».