EN 5337.5 Perillas de cinco lóbulos sólidas Plástico fenólico, con inserto roscado de acero inoxidable

Foto

EN 5337.5 Perillas de cinco lóbulos sólidas de plástico fenólico, con inserto roscado de acero inoxidable
Diseño original ELESA
código: VC.192 S-INOX

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Perillas de cinco lóbulos sólidas de plástico fenólico EN 5337.5 de diseño original Elesa®.

La forma de cinco lóbulos, que ofrece un agarre seguro para los dedos, es sólida, de manera que no hay cavidades donde puedan depositarse residuos insalubres.
El inserto de acero inoxidable hace que esta perilla sea adecuada para ser usada en máquinas médicas, equipo para las industrias de la alimentación y farmacéutica, y donde quiera que los factores de higiene, climáticos y ambientales o la legislación requieran el uso de materiales resistentes a la corrosión.

Resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.

Especificación

Plástico
Duroplast (PF)
  • negro, acabado brillante

Inserto roscado
  • Acero inoxidable
    AISI 303, Norma Europea núm. 14305
  • moldeado


Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 5337.5 Perillas de cinco lóbulos sólidas de plástico fenólico, con inserto roscado de acero inoxidable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Econ orificio ciego roscado
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Rosca
d4h1 +0.04h2 +0.04t
mín.
1.261/4 x 20.75.91.43.47
1.575/16 x 18.831.06.47.51
1.973/8 x 16.981.30.55.67
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
d4h1 +0.04h2 +0.04t
mín.
1.26M 6.75.91.43.47
1.57M 8.831.06.47.51
1.97M 10.981.30.55.67
2.36M 121.061.46.67.79

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Tipo

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$8.30
In stock: 41
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$8.30
100249$7.61
250499$6.92
≥ 500$6.23
Peso: 0.040 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».