EN 5337.6 Perillas de estrella Softline Plástico tecnopolímero, con espárrago roscado

Foto

EN 5337.6 Perillas de estrella de plástico tecnopolímero Softline, con espárrago roscado
Diseño original ELESA
código: VCT-p.SOFT

Familia de productos Softline

Las piezas normalizadas cuentan con una superficie suave y antideslizamiento, y ofrecen una mejor transferencia de fuerza entre la mano y el elemento operativo, especialmente en condiciones de humedad, calor, frío o presencia de aceite.

  • revestimiento permanente de elastómero
  • mejor transferencia de la fuerza
  • operación segura en condiciones de humedad o presencia de aceite
  • con ventajas ergonómicas
Mostrar todos los productos Softline

Descripción del producto

Información

Perillas de estrella de plástico tecnopolímero Softline EN 5337.6 de diseño original Elesa®.

El recubrimiento Softline y el núcleo de plástico tecnopolímero están unidos químicamente.
La cubierta Softline de las perillas de estrella GN 5337.6 las hace particularmente ergonómicas y fáciles de usar. La superficie suave y antideslizante evita el deslizamiento con manos húmedas, superficies aceitosas o temperaturas extremas. Se recomiendan particularmente cuando se requiera sujeción de servicio pesado.
El núcleo de plástico duro garantiza un anclaje de soporte del peso del inserto roscado de la perilla.

Especificación

Plástico
  • resistente a temperaturas de hasta 175 °F (80 °C)
  • revestido con un
    un elastómero suave (TPE)
  • 70 Shore A
  • negro, acabado mate

El revestimiento Softline
y el núcleo de plástico
están unidos químicamente.

Espárrago roscado
Acero zincado, pasivado azul


Cumple con RoHS

Bajo pedido

Tapones en otros colores
(Color estándar: negro)

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 5337.6 Perillas de estrella de plástico tecnopolímero Softline, con espárrago roscado  boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Rosca
Longitud del espárrago ld3h1h2
1.695/16 x 181.00.671.14.43
2.093/8 x 161.501.141.34.51
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
Longitud del espárrago ld3h1h2
1.69M 6.981.18-.671.14.43
1.69M 8.63.79.98.671.14.43
2.09M 10.791.18-.751.34.51
2.60M 10.79--.851.52.61
3.03M 121.18--1.021.81.83

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Longitud del espárrago l

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Precio
Calculado al pagar
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
No price breaks available.
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».