EN 5337.8 Llave para seguridad - Perillas de estrella Plástico

Foto

EN 5337.8 Llave de plástico para seguridad - Perillas de estrella
Diseño original ELESA
código: CSN / CSF

Descripción del producto

Información

La parte saliente de la llave tipo «CSN» puede doblarse de manera que la operación de liberación y sujeción no sea impedida, aún con la llave en la cerradura. El mecanismo de bloqueo mantiene a la parte saliente de la llave en posición.

Especificación

Llave
plástico, rojo

Perfil de la llave
Chapa de acero inoxidable

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 5337.8 Llave de plástico para seguridad - Perillas de estrella boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Part Number Part Number
5337.8-CSN5337.8-CSF

Armar y cotizar.

Tipo

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$4.77
In stock: 1
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$4.77
100249$4.37
250499$3.98
≥ 500$3.58
Peso: 0.005 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».