EN 5337.9 Perillas de cinco lóbulos de seguridad bloqueables Plástico tecnopolímero, con espárrago roscado

Foto

EN 5337.9 Perillas de cinco lóbulos de seguridad de plástico de tecnopolímero bloqueables, con espárrago roscado
Diseño original ELESA
código: VLSK.p

Descripción del producto

Información

Las perillas de cinco lóbulos de seguridad GN 5337.9 fueron diseñadas para evitar el uso no autorizado.

Para ser enganchada y liberada, la llave deberá insertarse y girarse 180˚, creando un cierre de forma entre la empuñadura y el inserto roscado. La conexión será liberada al girar la llave 180˚ de regreso hacia atrás.
La llave puede insertarse y sacarse en ambas posiciones finales.
Se incluyen dos llaves por perilla.

Resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.

Especificación

Empuñadura Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)
  • reforzado con fibra de vidrio especial
  • resistente a temperaturas de hasta 212° F (100° C)
  • negro, acabado mate

Brida de tecnopolímero
con empuñadura
soldado ultrasónicamente

Espárrago roscado
Acero
zincado, acabado pasivado azul

Mecanismo de bloqueo
Zinc fundido a presión

Llave
Latón, niquelado
con empuñadura de plástico

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 5337.9 Perillas de cinco lóbulos de seguridad de plástico de tecnopolímero bloqueables, con espárrago roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Form

SUCerradura con combinaciones diferentes
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
Longitud ld3h1h2t
2.48M 6-.911.73.67.71
2.48M 8.79.911.73.67.71
2.48M 10.79.911.73.67.79

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2
Longitud l
Tipo

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$29.48
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$29.48
100249$27.02
250499$24.57
≥ 500$22.11
Peso: 0.121 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».