EN 5339 Perillas triangulares Plástico tecnopolímero, tipo espárrago roscado

Foto

EN 5339 Perillas triangulares de plástico tecnopolímero, tipo espárrago roscado
Diseño original ELESA
código: VTR.p

Descripción del producto

Información

Perillas triangulares de plástico tecnopolímero EN 5339 de diseño original Elesa®.
Las perillas triangulares EN 5339 ofrecen una forma elegante y un acabado reluciente.

Especificación

Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)
  • resistente a temperaturas de hasta 194 °F (90 °C)
  • Negro, RAL 9005SWSW

Espárrago roscado
  • Acero
  • zincado, pasivado azul

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 5339 Perillas triangulares de plástico tecnopolímero, tipo espárrago roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
Longitud ld3h1h2
1.26M 5.39.791.57.551.02.63
1.26M 6.39.791.57.551.02.63
1.57M 6.39.791.57.631.18.67
1.57M 8.631.181.97.631.18.67
1.97M 8.631.181.97.751.38.75
1.97M 10.791.181.97.751.38.75
2.36M 10.791.181.97.871.61.87
2.36M 12.791.181.97.871.61.87

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2
Longitud l
Color
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$2.21
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$2.21
100249$2.02
250499$1.84
≥ 500$1.66
Peso: 0.022 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».