EN 534 Perillas moleteadas corte de diamante Plástico tecnopolímero, con espárrago roscado

Foto

EN 534 Perillas moleteadas corte de diamante de plástico tecnopolímero, con espárrago roscado
Diseño original ELESA
código: MBT.p

Descripción del producto

Información

Perillas moleteadas corte de diamante de plástico tecnopolímero EN 534 de diseño original Elesa®.

El borde exterior ha sido diseñado con un moleteado de diamante truncado que proporciona un agarre cómodo y ejerce un par máximo bajo las peores condiciones de trabajo sin causar fatiga al operador.
El diseño del moleteado de diamante fino simplifica el ajuste del agarre de la perilla durante la rotación rápida, proporcionando así el mejor control sin que se requieran ajustes angulares extremos de la mano y la muñeca.

Resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.

Especificación

Plástico
  • Tecnopolímero (polipropileno PP)
  • resistente a temperaturas de hasta 194 °F (90 °C)
  • reforzado, resistente a impactos
  • Negro, RAL 9005, acabado mateSWSW

Espárrago roscado
Acero zincado, pasivado azul


Cumple con RoHS

Bajo pedido

Tapón en otros colores

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 534 Perillas moleteadas corte de diamante de plástico tecnopolímero, con espárrago roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1x1d2
Rosca
Longitud del espárrago ld3h1h2
1.261.221/4 x 20-.50.75.59.94.45
1.571.561/4 x 205/16 x 18.751.00.671.04.49
1.971.973/8 x 16-1.001.25.791.30.63
2.362.403/8 x 16-1.001.25.911.54.73
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1x1d2
Rosca
Longitud del espárrago ld3h1h2
1.261.22M 5.39.791.57---.59.94.45
1.261.22M 6.39.63.791.181.57-.59.94.45
1.571.56M 6.39.63.791.181.57-.671.04.49
1.571.56M 8.63.79.981.181.571.97.671.04.49
1.971.97M 8.631.181.97---.791.30.63
1.971.97M 10.791.181.97---.791.30.63
2.362.40M 10.791.181.97---.911.54.73
2.362.40M 12.791.181.97---.911.54.73
2.762.76M 121.181.97----.941.65.81

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Longitud del espárrago l
Color
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$2.99
In stock: 169
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$2.99
100249$2.74
250499$2.50
≥ 500$2.25
Peso: 0.031 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.