EN 5341 Perillas triangulares Plástico tecnopolímero, con orificio roscado u orificio pasante cuadrado

Foto

EN 5341 Perillas triangulares de plástico tecnopolímero, con orificio roscado u orificio pasante cuadrado
Diseño original ELESA
código: VTR.FP / VTR.N

Descripción del producto

Información

Perillas triangulares de plástico tecnopolímero EN 5341 de diseño original Elesa®.

El uso del material de tecnopolímero contra impactos elimina el uso de un inserto de metal en la perilla cuadrada.
Las perillas triangulares EN 5341 ofrecen una forma elegante y un acabado reluciente.

Especificación

Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)
  • resistente a temperaturas de hasta 194 °F (90 °C)
  • negro, acabado pulido

Inserto roscado
  • Latón
  • moldeado


Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 5341 Perillas triangulares de plástico tecnopolímero, con orificio roscado u orificio pasante cuadrado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
+0.001
Cuadrado
d3d4h1h2l
1.26M 5V 5.55.39.55.16.24
1.57M 6V 6.63.47.71.20.31
1.97M 8V 6.75.63.87.24.39
2.36M 10V 7.87.791.02.28.47

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Cuadrado s
Rosca d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$1.79
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$1.79
100249$1.64
250499$1.49
≥ 500$1.34
Peso: 0.010 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».