EN 590 Perillas de agarre estriadas Plástico tecnopolímero, con inserto roscado ciego o inserto pasante roscado

Foto

EN 590 Perillas de agarre estriadas de plástico tecnopolímero, con inserto roscado sin troquelar o inserto roscado pasante Tipo: D - con orificio pasante roscado
Diseño original ELESA
código: BT. / BT.FP
Tipo: D - con orificio pasante roscado
EN 590 Perillas de agarre estriadas de plástico tecnopolímero, con inserto roscado sin troquelar o inserto roscado pasante Tipo: D - con orificio pasante roscado EN 590 Perillas de agarre estriadas de plástico tecnopolímero, con inserto roscado sin troquelar o inserto roscado pasante Tipo: E - con orificio ciego roscado

Descripción del producto

Información

Perilla de agarre estriada de plástico tecnopolímero EN 590 de diseño original Elesa®.
Resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.

Especificación

Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)
  • resistente a temperaturas de hasta 266 °F (130 °C)
  • reforzado
  • negro, acabado mate

Inserto
  • Latón
  • moldeado

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 590 Perillas de agarre estriadas de plástico tecnopolímero, con inserto roscado sin troquelar o inserto roscado pasante boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Dcon orificio pasante roscado
Econ orificio ciego roscado
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Tipo D
Con rosca pasante
d3
Tipo E
Roscado ciego
d4hkt1 mín.
Tipo E
t2mín.
Tipo D
.79-8 x 3210 x 32.45.63.39.24-
1.02-10 x 321/4 x 20.63.75.43.31-
1.26-1/4 x 205/16 x 18.67.87.51.39-
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Tipo D
Con rosca pasante
d3
Tipo E
Roscado ciego
d4hkt1 mín.
Tipo E
t2mín.
Tipo D
.47---M 3M 4M 5.37.45.30.24-
.63M 4M 5-M 3M 4M 5.43.51.31.24.39
.79M 6--M 5M 6-.47.63.39.24.47
.98M 6M 8-M 5M 6-.63.75.43.24.55
1.26M 6M 8M 10M 8--.67.87.51.39.63
1.57M 10--M 8M 10-.751.06.55.51.87
1.97M 10--M 10--.871.12.59.51.87

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Rosca pasante d2
Roscada d3

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$1.58
In stock: 331
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$1.58
100249$1.45
250499$1.32
≥ 500$1.18
Peso: 0.012 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».