EN 591 Perillas de agarre estriadas Plástico tecnopolímero, con espárrago roscado

Foto

EN 591 Perillas de agarre estriadas antiestáticas, de plástico tecnopolímero, con espárrago roscado
Diseño original ELESA
código: BT.p

Descripción del producto

Información

Perillas de agarre estriadas de plástico tecnopolímero EN 591 de diseño original Elesa®.
Resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.

Especificación

Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)
  • resistente a temperaturas de hasta 266 °F (130 °C)
  • reforzado
  • negro, acabado mate

Espárrago roscado
  • Acero
  • zincado, pasivado azul

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 591 Perillas de agarre estriadas antiestáticas, de plástico tecnopolímero, con espárrago roscado  boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Rosca
Longitud del espárrago ld3hk
.638 x 32-.38.50-.43.51.31
.798 x 3210 x 32.50.75-.47.63.39
.981/4 x 20-.50.751.00.63.75.43
1.265/16 x 18-.751.00-.67.87.51
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
Longitud del espárrago ld3hk
.47M 4.39.63---.37.45.30
.47M 5.39.63---.37.45.30
.63M 4.39.63.791.18-.43.51.31
.63M 5.39.63---.43.51.31
.79M 5.39.63.79.98-.47.63.39
.79M 6.39.63.981.57-.47.63.39
.98M 6.39----.45.63.31
.98M 6.63.79.981.181.97.63.75.43
.98M 8.63.98---.63.75.43
1.26M 8.63.79.981.181.57.67.87.51
1.26M 10.79.981.181.57-.67.87.51
1.57M 101.18----.751.06.55
1.97M 101.18----.871.12.59

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Longitud del espárrago l

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$1.79
In stock: 466
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$1.79
100249$1.64
250499$1.50
≥ 500$1.35
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».