EN 591.5 Perillas de agarre estriadas Plástico tecnopolímero, con espárrago roscado de acero inoxidable

Foto

EN 591.5 Perillas de agarre estriadas, de plástico tecnopolímero, con espárrago roscado de acero
Diseño original ELESA
código: BT.S-p-INOX

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Perillas de agarre estriadas EN 591.5 de diseño original Elesa®.

Con este inserto de acero inoxidable, esta perilla es particularmente adecuada en aplicaciones donde los factores de higiene, climáticos y ambientales requieren materiales resistentes a la corrosión.
Resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.

Especificación

Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)
  • resistente a temperaturas de hasta 265 °F (130 °C)
  • reforzado
  • negro, acabado mate

Espárrago roscado
Acero inoxidable
AISI 303, Norma Europea núm. 1.4305


Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 591.5 Perillas de agarre estriadas, de plástico tecnopolímero, con espárrago roscado de acero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
Longitud del espárrago ld3hk
.79M 5.39.63-.47.63.39
.98M 6.63.791.18.63.75.43
1.26M 8.63.791.18.67.87.51

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2
Longitud del espárrago l

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$3.51
In stock: 15
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$3.51
100249$3.22
250499$2.93
≥ 500$2.63
Peso: 0.014 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.