EN 633 Tornillos de mariposa Ergostyle® Plástico tecnopolímero, con espárrago roscado de acero

Foto

EN 633 Tornillos de mariposa Ergostyle® de plástico tecnopolímero, con espárrago roscado de acero  Color del tapón: DBL - Azul, RAL 5024
Diseño original ELESA
código: EWN.p
Color del tapón: DBL - Azul, RAL 5024
EN 633 Tornillos de mariposa Ergostyle® de plástico tecnopolímero, con espárrago roscado de acero  Color del tapón: DBL - Azul, RAL 5024 EN 633 Tornillos de mariposa Ergostyle® de plástico tecnopolímero, con espárrago roscado de acero  Color del tapón: DGB - Amarillo, RAL 1021 EN 633 Tornillos de mariposa Ergostyle® de plástico tecnopolímero, con espárrago roscado de acero  Color del tapón: DGR - Gris, RAL 7035 EN 633 Tornillos de mariposa Ergostyle® de plástico tecnopolímero, con espárrago roscado de acero  Color del tapón: DOR - Naranja, RAL 2004 EN 633 Tornillos de mariposa Ergostyle® de plástico tecnopolímero, con espárrago roscado de acero  Color del tapón: DRT - Rojo, RAL 3000 EN 633 Tornillos de mariposa Ergostyle® de plástico tecnopolímero, con espárrago roscado de acero  Color del tapón: DSG - Gris-negro, RAL 7021

Familia de productos Ergostyle

Las piezas normalizadas Ergostyle combinan el funcionamiento práctico y ergonómico con el aspecto atractivo. Los numerosos premios de diseño son prueba de esta afirmación de alta calidad. El sello de los productos Ergostyle consiste en cinco puntos pequeños.

  • diseño funcional, ergonómico
  • máxima calidad de diseño (numerosos premios de diseño)
Mostrar todos los productos de Ergostyle

Descripción del producto

Información

Tornillos de mariposa Ergostyle® de plástico tecnopolímero EN 633 de diseño original Elesa®.

Las marcas ligeramente cóncavas en los extremos de las mariposas ayudan a colocar los dedos para que apliquen la máxima fuerza al apretar.
Resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.

Especificación

Plástico
  • resistente a temperaturas de hasta 266 °F (130 °C)
  • reforzado con fibra de vidrio
  • gris negro, acabado mate
    similar RAL 7021

Espárrago roscado
  • acero
  • zincado, pasivado azul

Color del tapón (mate):
Gris-negro, RAL 7021DSGDSG
Naranja, RAL 2004DORDOR
Gris, RAL 7035DGRDGR
Amarillo, RAL 1021DGBDGB
Azul, RAL 5024DBLDBL
Rojo, RAL 3000DRTDRT

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Inch sizes with other color caps

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 633 Tornillos de mariposa Ergostyle® de plástico tecnopolímero, con espárrago roscado de acero  boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Rosca
Longitud del espárrago ld3bh1h2
1.851/4 x 205/16 x 18.751.00-.53.28.94.22
2.175/16 x 18-.751.001.50.63.311.10.26
2.763/8 x 16-1.001.50-.79.391.42.31
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
Longitud del espárrago ld3bh1h2
1.89M 5-.63.79---.53.28.94.22
1.89M 6M 8.63.79.981.181.57.53.28.94.22
2.17M 8M 10.791.181.57--.63.311.10.26
2.48M 8M 10.791.181.57--.75.351.26.30
2.76M 8-.791.181.57--.79.391.42.31
2.76M 10-.791.181.57--.79.391.42.31

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Longitud del espárrago l
Color del tapón
DBL
DGB
DGR
DOR
DRT
DSG

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$2.36
In stock: 50
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$2.36
100249$2.17
250499$1.97
≥ 500$1.77
Peso: 0.028 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».