EN 633.1 Tornillos mariposa Ergostyle® Plástico tecnopolímero, con espárrago roscado de acero inoxidable

Foto

EN 633.1 Tornillos mariposa de plástico tecnopolímero, con espárrago roscado de acero inoxidable   Color del tapón: DGR - Gris, RAL 7035
Diseño original ELESA
código: EWN.SST-p
Color del tapón: DGR - Gris, RAL 7035
EN 633.1 Tornillos mariposa de plástico tecnopolímero, con espárrago roscado de acero inoxidable   Color del tapón: DGR - Gris, RAL 7035 EN 633.1 Tornillos mariposa de plástico tecnopolímero, con espárrago roscado de acero inoxidable   Color del tapón: DBL - Azul, RAL 5024 EN 633.1 Tornillos mariposa de plástico tecnopolímero, con espárrago roscado de acero inoxidable   Color del tapón: DGB - Amarillo, RAL 1021 EN 633.1 Tornillos mariposa de plástico tecnopolímero, con espárrago roscado de acero inoxidable   Color del tapón: DOR - Naranja, RAL 2004 EN 633.1 Tornillos mariposa de plástico tecnopolímero, con espárrago roscado de acero inoxidable   Color del tapón: DRT - Rojo, RAL 3000 EN 633.1 Tornillos mariposa de plástico tecnopolímero, con espárrago roscado de acero inoxidable   Color del tapón: DSG - Gris-negro, RAL 7021

Familia de productos Ergostyle

Las piezas normalizadas Ergostyle combinan el funcionamiento práctico y ergonómico con el aspecto atractivo. Los numerosos premios de diseño son prueba de esta afirmación de alta calidad. El sello de los productos Ergostyle consiste en cinco puntos pequeños.

  • diseño funcional, ergonómico
  • máxima calidad de diseño (numerosos premios de diseño)
Mostrar todos los productos de Ergostyle

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Tornillos mariposa Ergostyle® de plástico tecnopolímero EN 633.1 de diseño original Elesa®
Las marcas ligeramente cóncavas en los extremos de las mariposas ayudan a colocar los dedos para que apliquen la máxima fuerza al apretar.

Resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.

Especificación

Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)
  • resistente a temperaturas de hasta 266 °F (130 °C)
  • reforzado con fibra de vidrio
  • gris negro, acabado mate, similar a RAL 7021

Espárrago roscado
Acero inoxidable AISI 303
Norma Europea núm. 1.4305

Color del tapón (mate):
Gris-negro, RAL 7021DSGDSG
Naranja, RAL 2004DORDOR
Gris, RAL 7035DGRDGR
Amarillo, RAL 1021DGBDGB
Azul, RAL 5024DBLDBL
Rojo, RAL 3000DRTDRT



Cumple con RoHS

Bajo pedido

En ciertas cantidades mínimas, versiones en medidas métricas con espárragos roscados de latón
Otros colores (para las dimensiones en pulgadas)

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 633.1 Tornillos mariposa de plástico tecnopolímero, con espárrago roscado de acero inoxidable   boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Rosca
Longitud ld3bh1h2
1.851/4 x 20.75.53.28.94.22
2.175/16 x 181.00.63.311.10.26
2.763/8 x 161.50.79.391.42.31
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
Longitud ld3bh1h2
1.89M 6.791.18-.53.28.94.22
1.89M 8.791.181.57.53.28.94.22
2.17M 8.791.181.57.63.311.10.26
2.48M 10.791.18-.75.351.26.30
2.76M 10.791.181.57.79.391.42.31

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Longitud de la rosca Länge l
Color del tapón
DBL
DGB
DGR
DOR
DRT
DSG

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$6.78
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$6.78
100249$6.22
250499$5.65
≥ 500$5.09
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».