EN 633.10 Tornillos de mariposa Ergostyle® Plástico tecnopolímero, con espárrago roscado de acero inoxidable, con punta de plástico

Foto

EN 633.10 Tornillo de mariposa Ergostyle® de plástico tecnopolímero, con espárrago roscado de acero inoxidable con punta de plástico Color del tapón: DSG - Gris-negro, RAL 7021
Diseño original ELESA
código: EWN-SST-p-P
Color del tapón: DSG - Gris-negro, RAL 7021
EN 633.10 Tornillo de mariposa Ergostyle® de plástico tecnopolímero, con espárrago roscado de acero inoxidable con punta de plástico Color del tapón: DSG - Gris-negro, RAL 7021 EN 633.10 Tornillo de mariposa Ergostyle® de plástico tecnopolímero, con espárrago roscado de acero inoxidable con punta de plástico Color del tapón: DBL - Azul, RAL 5024 EN 633.10 Tornillo de mariposa Ergostyle® de plástico tecnopolímero, con espárrago roscado de acero inoxidable con punta de plástico Color del tapón: DGB - Amarillo, RAL 1021 EN 633.10 Tornillo de mariposa Ergostyle® de plástico tecnopolímero, con espárrago roscado de acero inoxidable con punta de plástico Color del tapón: DGR - Gris, RAL 7035 EN 633.10 Tornillo de mariposa Ergostyle® de plástico tecnopolímero, con espárrago roscado de acero inoxidable con punta de plástico Color del tapón: DOR - Naranja, RAL 2004 EN 633.10 Tornillo de mariposa Ergostyle® de plástico tecnopolímero, con espárrago roscado de acero inoxidable con punta de plástico Color del tapón: DRT - Rojo, RAL 3000

Familia de productos Ergostyle

Las piezas normalizadas Ergostyle combinan el funcionamiento práctico y ergonómico con el aspecto atractivo. Los numerosos premios de diseño son prueba de esta afirmación de alta calidad. El sello de los productos Ergostyle consiste en cinco puntos pequeños.

  • diseño funcional, ergonómico
  • máxima calidad de diseño (numerosos premios de diseño)
Mostrar todos los productos de Ergostyle

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Tornillos de mariposa Ergostyle® de plástico tecnopolímero de diseño original Elesa®.

Con la punta de plástico en el espárrago, estos tornillos de mariposa son adecuados para aplicaciones donde no se aceptan marcas ni daños sobre la pieza de trabajo.

Las marcas ligeramente cóncavas en los extremos de las mariposas ayudan a colocar los dedos para que apliquen la máxima fuerza al apretar.

Resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.

Especificación

Cuerpo del ala
Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)
  • reforzado con fibra de vidrio especial
  • resistente a temperaturas de hasta 266 °F (130 °C)
  • gris negro, mate, similar a RAL 7021

Espárrago roscado
Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4305 (AISI 303)

Disco de cubierta
Plástico (poliacetal POM)

Color del disco de cubierta (mate):
Gris-negro, RAL 7021DSGDSG
Naranja, RAL 2004DORDOR
Gris, RAL 7035DGRDGR
Amarillo, RAL 1021DGBDGB
Azul, RAL 5024DBLDBL
Rojo, RAL 3000DRTDRT


Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 633.10 Tornillo de mariposa Ergostyle® de plástico tecnopolímero, con espárrago roscado de acero inoxidable con punta de plástico boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
l1
Longitud del espárrago
l2d3d4bh1h2
1.89M 6.791.18.06.53.16.28.94.22
2.17M 8.791.18.07.63.20.311.10.26
2.76M 10.791.18.08.79.24.391.42.31

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2
Longitud del espárrago l1
Color del tapón
DBL
DGB
DGR
DOR
DRT
DSG

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$8.47
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$8.47
100249$7.76
250499$7.06
≥ 500$6.35
Peso: 0.027 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».