EN 634 Tuercas de mariposa Ergostyle® Plástico, con inserto roscado de latón, sin tapón

Foto

EN 634 Tuercas de mariposa Ergostyle® de plástico, con inserto roscado de latón, sin tapón
Diseño original ELESA
código: EWN.

Descripción del producto

Información

Tuerca de mariposa Ergostyle® de plástico tecnopolímero EN 634 de diseño original Elesa®.

Las marcas ligeramente cóncavas en los extremos de las mariposas ayudan a colocar los dedos para que apliquen la máxima fuerza al apretar.
Resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.

Especificación

Plástico
  • resistente a temperaturas de hasta 266 °F (130 °C)
  • reforzado con fibra de vidrio
  • gris negro, mate
    similar RAL 7021

Inserto roscado
Latón


Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 634 Tuercas de mariposa Ergostyle® de plástico, con inserto roscado de latón, sin tapón boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Dcon orificio pasante roscado
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
d3d4d5bh1h2h3h4
1.89M 5M 6M 8.53.33.39.28.94.22.47.87
2.17M 6M 8-.63.41.47.311.10.26.71.98
2.48M 8M 10-.75.41.55.351.26.30.791.14
2.76M 8M 10-.79.51.59.391.42.31.791.26

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2
Tipo

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$2.72
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$2.72
100249$2.49
250499$2.27
≥ 500$2.04
Peso: 0.020 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».