EN 634.1 Tuercas de mariposa Ergostyle® Plástico tecnopolímero, con inserto de acero inoxidable

Foto

EN 634.1 Tuercas de mariposa Ergostyle® de plástico tecnopolímero, con inserto roscado de acero inoxidable
Diseño original ELESA
código: EWN.SST-FP

Familia de productos Ergostyle

Las piezas normalizadas Ergostyle combinan el funcionamiento práctico y ergonómico con el aspecto atractivo. Los numerosos premios de diseño son prueba de esta afirmación de alta calidad. El sello de los productos Ergostyle consiste en cinco puntos pequeños.

  • diseño funcional, ergonómico
  • máxima calidad de diseño (numerosos premios de diseño)
Mostrar todos los productos de Ergostyle

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Tuercas de mariposa Ergostyle® de plástico tecnopolímero EN 634.1 de diseño original Elesa®.

Las marcas ligeramente cóncavas en los extremos de las mariposas ayudan a colocar los dedos para que apliquen la máxima fuerza al apretar.

Resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.

Especificación

Plástico
  • resistente a temperaturas de hasta 266 °F (130 °C)
  • reforzado con fibra de vidrio
  • gris negro, acabado mate
    similar RAL 7021

Inserto roscado
Acero inoxidable AISI 303, Norma Europea núm. 1.4305

Color del tapón (mate):
Gris-negro, RAL 7021DSGDSG
Naranja, RAL 2004DORDOR
Gris, RAL 7035DGRDGR
Amarillo, RAL 1021DGBDGB
Azul, RAL 5024DBLDBL
Rojo, RAL 3000DRTDRT



Cumple con RoHS

Bajo pedido

todo en acero inoxidable
Otros colores (para las dimensiones en pulgadas)

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 634.1 Tuercas de mariposa Ergostyle® de plástico tecnopolímero, con inserto roscado de acero inoxidable  boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Econ orificio ciego roscado
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Rosca
d3d5bh1h2h3h4
1.891/4 x 20.53.39.28.94.22.47.85
2.175/16 x 18.63.47.311.10.26.71.98
2.765/16 x 18.79.59.391.42.31.791.26
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
d3d5bh1h2h3h4
1.89M 6M 8.53.39.28.94.22.47.87
2.17M 8-.63.47.311.10.26.71.98
2.48M 10-.75.55.351.26.30.791.14
2.76M 10-.79.59.391.42.31.791.26

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Tipo

Color del tapón
DBL
DGB
DGR
DOR
DRT
DSG

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$5.80
In stock: 2
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$5.80
100249$5.32
250499$4.84
≥ 500$4.35
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».