EN 635 Tuercas de mariposa simples Ergostyle® Plástico tecnopolímero, con inserto roscado

Foto

EN 635 Tuercas de mariposa simples Ergostyle® de plástico tecnopolímero, con inserto roscado Color del tapón: DRT - Rojo, RAL 3000, acabado mate
Diseño original ELESA
código: ESN.
Color del tapón: DRT - Rojo, RAL 3000, acabado mate
EN 635 Tuercas de mariposa simples Ergostyle® de plástico tecnopolímero, con inserto roscado Color del tapón: DRT - Rojo, RAL 3000, acabado mate EN 635 Tuercas de mariposa simples Ergostyle® de plástico tecnopolímero, con inserto roscado Color del tapón: DBL - Azul, RAL 5024, acabado mate EN 635 Tuercas de mariposa simples Ergostyle® de plástico tecnopolímero, con inserto roscado Color del tapón: DGB - Amarillo, RAL 1021, acabado mate EN 635 Tuercas de mariposa simples Ergostyle® de plástico tecnopolímero, con inserto roscado Color del tapón: DGR - Gris, RAL 7035, acabado mate EN 635 Tuercas de mariposa simples Ergostyle® de plástico tecnopolímero, con inserto roscado Color del tapón: DOR - Naranja, RAL 2004, acabado mate EN 635 Tuercas de mariposa simples Ergostyle® de plástico tecnopolímero, con inserto roscado Color del tapón: DSG - Gris-negro, RAL 7021, acabado mate

Familia de productos Ergostyle

Las piezas normalizadas Ergostyle combinan el funcionamiento práctico y ergonómico con el aspecto atractivo. Los numerosos premios de diseño son prueba de esta afirmación de alta calidad. El sello de los productos Ergostyle consiste en cinco puntos pequeños.

  • diseño funcional, ergonómico
  • máxima calidad de diseño (numerosos premios de diseño)
Mostrar todos los productos de Ergostyle

Descripción del producto

Información

Tuercas de mariposa simples Ergostyle® de plástico tecnopolímero EN 635 de diseño original Elesa®.
La marca ligeramente cóncava en el extremo de la mariposa ayuda a colocar a los dedos para que apliquen la máxima fuerza al apretar.
Resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.

Especificación

Plástico
  • reforzado con fibra de vidrio
  • resistente a temperaturas de hasta 266 °F (130 °C)
  • gris negro, acabado mate
    similar RAL 7021

Inserto roscado
  • Latón
  • moldeado
  • con agujero roscado

Color del tapón (mate):
Gris-negro, RAL 7021, acabado mateDSGDSG
Naranja, RAL 2004, acabado mateDORDOR
Gris, RAL 7035, acabado mateDGRDGR
Amarillo, RAL 1021, acabado mateDGBDGB
Azul, RAL 5024, acabado mateDBLDBL
Rojo, RAL 3000, acabado mateDRTDRT

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Para ciertas cantidades mínimas, hay versiones roscadas en medidas métricas en acero inoxidable AISI 303.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 635 Tuercas de mariposa simples Ergostyle® de plástico tecnopolímero, con inserto roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Econ orificio ciego roscado
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
rd1
Rosca
d2d3d4bh1h2h3h4
1.081/4 x 205/16 x 18.63.41.47.311.10.26.71.98
1.385/16 x 183/8 x 16.79.51.59.391.42.31.791.26
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
rd1
Rosca
d2d3d4bh1h2h3h4
1.08M 6M 8.63.41.47.311.10.26.71.98
1.38M 8M 10.79.51.59.391.42.31.791.26

Armar y cotizar.

Radio de la jaladera r
Rosca d1

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Tipo

Color del tapón
DBL
DGB
DGR
DOR
DRT
DSG

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$3.71
In stock: 1
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$3.71
100249$3.40
250499$3.10
≥ 500$2.79
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.